Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 1/2 RN_014L0180

Voyant liquide à emboîtement, SGP 1/2 RN, 1/2, G

014L0180

Pression d’utilisation max. [bar]: 52, indicateur d'humidité: Voyant N, Type de raccord: G, Taille de la connexion: 1/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitNon
Approbation du nom du fichierRÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardISO 228-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1/2
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)170 Qté
Flotteur [pc]3 Qté
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Fluides frigorigènes homologués ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Fluides frigorigènes sans huileR1234ze(E)R134aR513AR515B
Groupe de produitsVoyants liquides
HomologationHomologué C UL US
Homologué ULYes
indicateur d'humiditéVoyant N
Jaune : conditions d'humidité min. à 25°CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Jaune : conditions d'humidité min. à 43°CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
MaintenableNon
Material DescriptionSGP 1/2 RN Sight Glass I/170
Caractéristique
Valeur
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordLaiton
Nº de dossier SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nom de l'approbation ULRÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4
Nom du produitVoyant liquide à emboîtement
Nom du produit dans le dossier SCIPSG & SGP with indicator
Plage de température [°F] [max.]175 °F
Plage de température [°F] [min.]-58 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeExterne
Renseignements complémentairesFor o-ring
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Taille de la connexion1/2
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type de produitSGP 1/2 RN
Type de raccordG
Vert: humidité max. à 25°CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Vert: humidité max. à 43°CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.084 Kilogram
Poids Net0.079 Kilogram
Volume0.066 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428838634
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm