Danfoss logo
SGP RX 3/4" NPT

Voyant liquide à emboîtement, SGP 3/4 RX, 3/4", NPT

014L0003

Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Type de raccord: NPT, Taille de la connexion: 3/4"
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: SG / SGP

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitNon
Approbation du nom du fichierRÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardANSI/ASME B1.20.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]3/4 in
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Flotteur [pc]1 Qté
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Fluides frigorigènes homologués ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Fluides frigorigènes sans huileR1234ze(E)R134aR513AR515B
Groupe de produitsVoyants liquides
HomologationHomologué C UL US
Homologué ULYes
indicateur d'humiditéSans voyant
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionSGP 3/4 RX Sight Glass M/24
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordLaiton
Nº de dossier SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Nom de l'approbation ULRÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4
Nom du produitVoyant liquide à emboîtement
Nom du produit dans le dossier SCIPSG & SGP without indicator
Plage de température [°C] [Max.]121 °C
Plage de température [°C] [Min.]-50 °C
Plage de température [°F] [max.]250 °F
Plage de température [°F] [min.]-58 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion3/4"
Type de produitSGP 3/4 RX
Type de raccordNPT

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.101 Kilogram
Poids Net0.09 Kilogram
Volume0.081 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428526791
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm