Voyant liquide à emboîtement, SGR, M20 x 1.5, M
014-1605
Pression d’utilisation max. [bar]: 46, indicateur d'humidité: Sans voyant, Type de raccord: M, Taille de la connexion: M20 x 1.5
014-1605
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Sight glass accessories |
| Application SGS | M20 x 1.5 |
| Approbation du nom du fichier | RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 80 Qté |
| Fluides | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Groupe de produits | Voyants liquides |
| Homologation | Homologué C UL US |
| Homologué UL | Yes |
| indicateur d'humidité | Sans voyant |
| Maintenable | Non |
| Material Description | SGR Sight Glass I/80 |
| Matériau du corps | Laiton |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du raccord | Laiton |
| Nº de dossier SCIP | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Nom de l'approbation UL | RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4 |
| Nom du produit | Voyant liquide à emboîtement |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | SG & SGP without indicator |
| Plage de température [°F] [max.] | 175 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 46.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 667 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la connexion | M20 x 1.5 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Type de produit | SGR |
| Type de raccord | M |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.052 Kilogram |
| Poids Net | 0.045 Kilogram |
| Volume | 0.1 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428289184 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |