Voyant liquide à emboîtement, SGR, 1/2, G
014-1179
Pression d’utilisation max. [bar]: 35, indicateur d'humidité: Sans voyant, Type de raccord: G, Taille de la connexion: 1/2
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: SG / SGP
014-1179
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Non |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexion standard | ISO 228-1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 1/2 |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 170 Qté |
| Flotteur [pc] | 3 Qté |
| Fluides | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Fluides frigorigènes sans huile | R134aR513A |
| Groupe de produits | Voyants liquides |
| Homologation | Homologué C UL US |
| Homologué UL | Yes |
| indicateur d'humidité | Sans voyant |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | SGR Sight Glass I/170 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau du raccord | Laiton |
| Nº de dossier SCIP | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Nom de l'approbation UL | RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4 |
| Nom du produit | Voyant liquide à emboîtement |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | SG & SGP with indicator |
| Plage de température [°C] [Max.] | 80 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 175 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 35.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccord interne/externe | Externe |
| Renseignements complémentaires | For o-ring |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Taille de la connexion | 1/2 |
| Type de produit | SGR |
| Type de raccord | G |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.08 Kilogram |
| Poids Net | 0.079 Kilogram |
| Volume | 0.066 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979399 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |