Danfoss logo
Low Pressure Sight Glasses, SGRI

Voyant liquide à emboîtement, SGRI, M24 x 1, M

014-1154

Pression d’utilisation max. [bar]: 35, indicateur d'humidité: Voyant I, Type de raccord: M, Taille de la connexion: M24 x 1
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: SG / SGP

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitSight glass accessories
Application SGSM24 x 1
Approbation du nom du fichierRÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
FluidesR22
Fluides frigorigènes homologués ULR22
Groupe de produitsVoyants liquides
HomologationHomologué C UL US
Homologué ULYes
indicateur d'humiditéVoyant I
Jaune : conditions d'humidité min. à 25°CR22: 300 ppm
Jaune : conditions d'humidité min. à 43°CR22: 500 ppm
MaintenableNon
Material DescriptionSGRI Sight Glass M/10x6
Matériau du corpsLaiton
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordLaiton
Nº de dossier SCIP323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Nom de l'approbation ULRÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4
Nom du produitVoyant liquide à emboîtement
Pièces incluesJoint
Plage de température [°C] [Max.]80 °C
Plage de température [°C] [Min.]-50 °C
Plage de température [°F] [max.]175 °F
Plage de température [°F] [min.]-58 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]35.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Taille de la connexionM24 x 1
Type de produitSGRI
Type de raccordM
Vert: humidité max. à 25°CR22: 150 ppm
Vert: humidité max. à 43°CR22: 250 ppm

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.082 Kilogram
Poids Net0.07 Kilogram
Volume0.086 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428289009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm