Danfoss logo
Sight glass socket, SGRN_014-1070

Voyant liquide à emboîtement, SGRN, 1/2, G

014-1070

Pression d’utilisation max. [bar]: 35, indicateur d'humidité: Voyant N, Type de raccord: G, Taille de la connexion: 1/2
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: SG / SGP

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitNon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardISO 228-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1/2
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)170 Qté
Flotteur [pc]3 Qté
FluidesR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Fluides frigorigènes homologués ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Fluides frigorigènes sans huileR134aR513A
Groupe de produitsVoyants liquides
HomologationHomologué C UL US
Homologué ULYes
indicateur d'humiditéVoyant N
Jaune : conditions d'humidité min. à 25°CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Jaune : conditions d'humidité min. à 43°CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
MaintenableNon
Material DescriptionSGRN Sight Glass I/170
Caractéristique
Valeur
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordLaiton
Nº de dossier SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nom de l'approbation ULRÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4
Nom du produitVoyant liquide à emboîtement
Nom du produit dans le dossier SCIPSG & SGP with indicator
Plage de température [°C] [Max.]80 °C
Plage de température [°C] [Min.]-50 °C
Plage de température [°F] [max.]175 °F
Plage de température [°F] [min.]-58 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]35.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeExterne
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Taille de la connexion1/2
Type de produitSGRN
Type de raccordG
Vert: humidité max. à 25°CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Vert: humidité max. à 43°CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.055 Kilogram
Poids Net0.054 Kilogram
Volume0.068 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428288774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm