Voyant liquide à emboîtement, SGR, M24 x 1, M
014-1066
Pression d’utilisation max. [bar]: 35, indicateur d'humidité: Sans voyant, Type de raccord: M, Taille de la connexion: M24 x 1
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: SG / SGP
014-1066
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Sight glass accessories |
| Application SGS | M24 x 1 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 80 Qté |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Groupe de produits | Voyants liquides |
| Homologation | Homologué C UL US |
| Homologué UL | Yes |
| indicateur d'humidité | Sans voyant |
| Maintenable | Non |
| Material Description | SGRM M24 x 1 IP80 |
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau du raccord | Laiton |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626 |
| Nom de l'approbation UL | RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4 |
| Nom du produit | Voyant liquide à emboîtement |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Electric control valve body(2) |
| Pièces inclues | Joint |
| Plage de température [°C] [Max.] | 80 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 175 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 35.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Renseignements complémentaires | Thread for socket unit |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la connexion | M24 x 1 |
| Type de produit | SGR |
| Type de raccord | M |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.077 Kilogram |
| Poids Net | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.078 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428255646 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |