Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-0276

Voyant liquide à emboîtement, SGR, 1/2, R

014-0276

Pression d’utilisation max. [bar]: 35, indicateur d'humidité: Sans voyant, Type de raccord: R, Taille de la connexion: 1/2
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: SG / SGP

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitNon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardISO 7-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1/2
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)170 Qté
Flotteur [pc]3 Qté
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Fluides frigorigènes homologués ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Fluides frigorigènes sans huileR134aR513A
Groupe de produitsVoyants liquides
HomologationHomologué C UL US
Homologué ULYes
indicateur d'humiditéSans voyant
MaintenableNon
Material DescriptionSGR Sight Glass I/170
Caractéristique
Valeur
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordLaiton
Nº de dossier SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Nom de l'approbation ULRÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4
Nom du produitVoyant liquide à emboîtement
Nom du produit dans le dossier SCIPSG & SGP without indicator
Plage de température [°C] [Max.]80 °C
Plage de température [°C] [Min.]-50 °C
Plage de température [°F] [max.]175 °F
Plage de température [°F] [min.]-58 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]35.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeExterne
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion1/2
Type de produitSGR
Type de raccordR

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.055 Kilogram
Poids Net0.053 Kilogram
Volume0.066 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428288620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm