Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 1 1/8 in

014-1571

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 20 RN; SGR; SGRH

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Désignation du modèleTube fitting
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 1/8 in
Dimensions du tube [in]1 1/8 in
Emballage (format)Multi pack
Emballage (nombre par format)10 pc
Groupe de produitsSight glass accessories
Material DescriptionSGS 1 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Nº de dossier SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Nom du produitSight glass saddle
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPSG & SGP without indicator
Présence de batteriesNo
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccordement du voyantM20 x 1.5
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitSGS
Utilisé pour les commentaires produitsTube fitting
Utilisé pour produitsSGP 20 RNSGRSGRH

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.063 Kilogram
Poids Net0.051 Kilogram
Volume0.086 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255009580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm