Sight glass saddle, SGS, 2 1/8 in
014-1567
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1567
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Désignation du modèle | Tube fitting |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 2 1/8 in |
| Dimensions du tube [in] | 2 1/8 in |
| Emballage (format) | Multi pack |
| Emballage (nombre par format) | 10 pc |
| Groupe de produits | Sight glass accessories |
| Material Description | SGS 2 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
| Nº de dossier SCIP | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Nom du produit | Sight glass saddle |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | SG & SGP without indicator |
| Présence de batteries | No |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 52.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 754 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccordement du voyant | M24 x 1 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | SGS |
| Utilisé pour les commentaires produits | Tube fitting |
| Utilisé pour produits | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.106 Kilogram |
| Poids Net | 0.094 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |