Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 7/8 in

014-1559

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Désignation du modèleTube fitting
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]7/8 in
Dimensions du tube [in]7/8 in
Emballage (format)Multi pack
Emballage (nombre par format)10 pc
Groupe de produitsSight glass accessories
Material DescriptionSGS 7/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Nº de dossier SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Nom du produitSight glass saddle
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPSG & SGP without indicator
Présence de batteriesNo
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccordement du voyantM24 x 1
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitSGS
Utilisé pour les commentaires produitsTube fitting
Utilisé pour produitsSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.064 Kilogram
Poids Net0.052 Kilogram
Volume0.086 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255009382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm