Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Voyant liquide en selle, SGS

014-1071

Désignation du modèle: Tube fitting, Utilisé pour produits: SGP 20 RN; SGR; SGRH

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Désignation du modèleTube fitting
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 1/8 in
Dimensions du tube [in]1 1/8 in
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)80 Qté
Groupe de produitsSight glass accessories
Material DescriptionSGRH EMBASE 1"1/8 A BRASER IP80
Nº de dossier SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Caractéristique
Valeur
Nom du produitVoyant liquide en selle
Nom du produit dans le dossier SCIPSG & SGP without indicator
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccordement du voyantM20 x 1.5
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitSGS
Utilisé pour les commentaires produitsRaccord de tube
Utilisé pour produitsSGP 20 RNSGRSGRH

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.056 Kilogram
Poids Net0.051 Kilogram
Volume0.078 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428288781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm