SGH 16s, Voyant d'huile, À braser, ODF, 16 mm, à braser, ODF, 16 mm
014-1094
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 16, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 16, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 28
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: SGH
Remplacement recommandé: 014L0184
014-1094
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Non |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension entrée [mm] | 16.00 mm |
| Dimensions de sortie [mm] | 16.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 28 Qté |
| Entrée [in] | 5/8 po |
| Fluides | R410A |
| Groupe de produits | Voyants liquides |
| indicateur d'humidité | Voyant H |
| Jaune : conditions d'humidité min. à 25°C | R410A: 165 ppm |
| Jaune : conditions d'humidité min. à 43°C | R410A: 500 ppm |
| Maintenable | Non |
| Material Description | SGH 16S 5/8"BR >Rempl. par 014L0184 |
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau du raccord | Cuivre |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Nom du produit | Voyant d'huile |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | SG & SGP with indicator |
| Plage de température [°C] [Max.] | 80 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 175 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 46.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 667 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Taille Sortie [in] | 5/8 in |
| Type de produit | SGH 16s |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODF |
| Vert: humidité max. à 25°C | R410A: 25 ppm |
| Vert: humidité max. à 43°C | R410A: 60 ppm |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.188 Kilogram |
| Poids Net | 0.149 Kilogram |
| Volume | 0.267 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288873 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |