SGP 10s N, Voyant d'huile, À braser, ODM, à braser, ODM
014L1102
Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Type de Sortie: à braser, ODM, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 25
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: SG / SGP
014L1102
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accès à la source de flamme EN13463-3 | Oui |
| Accessoires produit | Non |
| Approbation du nom du fichier | RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 25 Qté |
| Entrée [in] | 3/8po |
| Fluides | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Fluides frigorigènes sans huile | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Groupe de produits | Voyants liquides |
| Homologation | Homologué C UL USEAC |
| Homologué UL | Yes |
| indicateur d'humidité | Voyant N |
| Jaune : conditions d'humidité min. à 25°C | R1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Jaune : conditions d'humidité min. à 43°C | R1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Maintenable | Non |
| Material Description | SGP 10s N Sight Glass M/25x4 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau du raccord | Cuivre |
| Nº de dossier SCIP | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Nom de l'approbation UL | RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4 |
| Nom du produit | Voyant d'huile |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | SG & SGP with indicator |
| Plage de température [°C] [Max.] | 80 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 175 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 52.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 754 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Taille Sortie [in] | 3/8po |
| Type de produit | SGP 10s N |
| Type de Sortie | à braser, ODM |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODM |
| Vert: humidité max. à 25°C | R1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Vert: humidité max. à 43°C | R1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.124 Kilogram |
| Poids Net | 0.095 Kilogram |
| Volume | 0.156 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428870191 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |