SGP 19 N, Voyant d'huile, Flare, 19 mm, FLARE, 19 mm
014L0166
Type raccordement Entrée: Flare, Dimension entrée [mm]: 19, Type de Sortie: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 19, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 36
014L0166
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires génériques |
| Approbation du nom du fichier | RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension entrée [mm] | 19.00 mm |
| Dimensions de sortie [mm] | 19.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 36 Qté |
| Entrée [in] | 3/4po |
| Fluides | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Fluides frigorigènes sans huile | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Groupe de produits | Voyants liquides |
| Homologation | Homologué C UL USEAC |
| Homologué UL | Yes |
| indicateur d'humidité | Voyant N |
| Jaune : conditions d'humidité min. à 25°C | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Jaune : conditions d'humidité min. à 43°C | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Maintenable | Non |
| Material Description | SGP 19 N FL MM 3/4" |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau du raccord | Laiton |
| Nº de dossier SCIP | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Nom de l'approbation UL | RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4 |
| Nom du produit | Voyant d'huile |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | SG & SGP with indicator |
| Plage de température [°F] [max.] | 175 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 52.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 754 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccord d'entrée int./ext. | Externe |
| Sortie int./ext. | Externe |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Taille Sortie [in] | 3/4po |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Type de produit | SGP 19 N |
| Type de Sortie | Flare |
| Type raccordement Entrée | Flare |
| Vert: humidité max. à 25°C | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Vert: humidité max. à 43°C | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.524 Kilogram |
| Poids Net | 0.504 Kilogram |
| Volume | 0.283 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818872 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |