Danfoss logo
Sight glass, SGP 16s I_014L0044, 014L0069, 014L0145

SGP 16s I, Voyant d'huile, À braser, ODF, 16 mm, à braser, ODF, 16 mm

014L0044

Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 16, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 16, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 28

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accès à la source de flamme EN13463-3Oui
Accessoires produitNon
Approbation du nom du fichierRÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4
Autre documentation RoHSSaudi Arabia RoHS
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]16.00 mm
Dimensions de sortie [mm]16.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)28 Qté
Entrée [in]5/8 po
FluidesR22R290R600R600a
Fluides frigorigènes homologués ULR22
Groupe de produitsVoyants liquides
HomologationHomologué C UL USEAC
Homologué ULYes
indicateur d'humiditéVoyant I
Jaune : conditions d'humidité min. à 25°CR22: 300 ppmR290: 50 ppmR600: 20 ppmR600a: 22 ppm
Jaune : conditions d'humidité min. à 43°CR22: 500 ppmR290: 100 ppmR600: 55 ppmR600a: 60 ppm
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionSGP 16s I à braser F/F 5/8
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordCuivre
Nº de dossier SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nom de l'approbation ULRÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4
Nom du produitVoyant d'huile
Nom du produit dans le dossier SCIPSG & SGP with indicator
Plage de température [°F] [max.]175 °F
Plage de température [°F] [min.]-58 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Taille Sortie [in]5/8 in
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type de produitSGP 16s I
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
Vert: humidité max. à 25°CR22: 150 ppmR290: 25 ppmR600: 10 ppmR600a: 11 ppm
Vert: humidité max. à 43°CR22: 250 ppmR290: 50 ppmR600: 28 ppmR600a: 30 ppm

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.206 Kilogram
Poids Net0.186 Kilogram
Volume0.277 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428839037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm