SGP 16 I, Voyant d'huile, Flare, 16 mm, FLARE, 16 mm
014L0024
Type raccordement Entrée: Flare, Dimension entrée [mm]: 16, Type de Sortie: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 16, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 36
014L0024
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires génériques |
| Approbation du nom du fichier | RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension entrée [mm] | 16.00 mm |
| Dimensions de sortie [mm] | 16.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 36 Qté |
| Entrée [in] | 5/8 po |
| Fluides | R22 |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R22 |
| Groupe de produits | Voyants liquides |
| Homologation | Homologué C UL USEAC |
| Homologué UL | Yes |
| indicateur d'humidité | Voyant I |
| Jaune : conditions d'humidité min. à 25°C | R22: 300 ppm |
| Jaune : conditions d'humidité min. à 43°C | R22: 500 ppm |
| Maintenable | Non |
| Material Description | SGP 16 I FL MM 5/8" |
| Matériau du corps | Laiton |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du raccord | Laiton |
| Nº de dossier SCIP | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Nom de l'approbation UL | RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4 |
| Nom du produit | Voyant d'huile |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | SG & SGP with indicator |
| Plage de température [°F] [max.] | 175 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 52.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 754 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccord d'entrée int./ext. | Externe |
| Sortie int./ext. | Externe |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Taille Sortie [in] | 5/8 in |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Type de produit | SGP 16 I |
| Type de Sortie | Flare |
| Type raccordement Entrée | Flare |
| Vert: humidité max. à 25°C | R22: 150 ppm |
| Vert: humidité max. à 43°C | R22: 250 ppm |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.334 Kilogram |
| Poids Net | 0.31 Kilogram |
| Volume | 0.283 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838085 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |