Danfoss logo
LLG 335 F - 2512+079

Voyant d'huile, LLG 335 F

2512+079

Type de produit: LLG 335 F, Equip.: adaptateur de vue, Pression d’utilisation max. [bar]: 25, Plage de température [°C]: -50 - 30, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
CatégorieArt. 4, par. 3
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Description du produitIndicateurs de niveau de liquide
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.adaptateur de vue
FluidesR717
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVoyants liquides
HomologationEAC
Material DescriptionLLG 335 F SANS VANNES NON PED
Nº de dossier SCIPad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Caractéristique
Valeur
Nom du produitVoyant d'huile
Nom du produit dans le dossier SCIPLLG
Plage de température [°F] [max.]86 °F
Plage de température [°F] [min.]-58 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]25.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]363 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Sigth glass length [mm]335 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type de produitLLG 335 F
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut11.308 Kilogram
Poids Net10.1 Kilogram
Volume26.081 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428200103
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm