Voyant d'huile, LLG 1550 S
2512+062
Type de produit: LLG 1550 S, Equip.: SNV-ST, Pression d’utilisation max. [bar]: 25, Plage de température [°C]: -10 - 100, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
2512+062
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Autre documentation RoHS | Saudi Arabia RoHS |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| Combinaison | LLG 740 + LLG 740 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description du produit | Indicateurs de niveau de liquide |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Equip. | SNV-ST |
| Fluides | R717 |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Voyants liquides |
| Homologation | EAC |
| Material Description | MONTURE NIVEAU 1550MM A VANNES |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| Nom du produit | Voyant d'huile |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | LLG |
| Plage de température [°F] [max.] | 212 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | 14 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 25.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 363 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sigth glass length [mm] | 1550 mm |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Type de produit | LLG 1550 S |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 49.34 Kilogram |
| Poids Net | 37.874 Kilogram |
| Volume | 99.04 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200196 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |