Danfoss logo
LLG 740 S - 2512+059

Voyant d'huile, LLG 740 S

2512+059

Type de produit: LLG 740 S, Equip.: SNV-ST, Pression d’utilisation max. [bar]: 25, Plage de température [°C]: -10 - 100, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
CatégorieArt. 4, par. 3
Combinaison1 à l'arrière et 2 à l'avant
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Description du produitIndicateurs de niveau de liquide
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.SNV-ST
FluidesR717
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVoyants liquides
HomologationEAC
Material DescriptionMONTURE NIVEAU 740MM A VANNES
Nº de dossier SCIPad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Caractéristique
Valeur
Nom du produitVoyant d'huile
Nom du produit dans le dossier SCIPLLG
Plage de température [°F] [max.]212 °F
Plage de température [°F] [min.]14 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]25.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]363 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Sigth glass length [mm]740 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Type de produitLLG 740 S
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut20.991 Kilogram
Poids Net19.19 Kilogram
Volume50.49 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428200226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm