Voyant d'huile, LLG 185
027X0345
Description du produit: Indicateurs de niveau de liquide, Pièces inclues: Tubulure de soudage élargie
027X0345
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description du produit | Indicateurs de niveau de liquide |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
| Material Description | LLG 185 F, 7-1/2" Liquid Level Glass |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| Nom du produit | Voyant d'huile |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | LLG |
| Pièces inclues | Tubulure de soudage élargie |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | LLG 185 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 10.58 Kilogram |
| Poids Net | 0.007 Kilogram |
| Volume | 0.777 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428991223 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |