Voyant d'huile, LLG 335
027X0180
Description du produit: Indicateurs de niveau de liquide, Pièces inclues: Tubulure de soudage élargie
027X0180
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description du produit | Indicateurs de niveau de liquide |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
| Material Description | LIQ.LEVEL INDIC.LLG 335W/1/2" ANSI W |
| Nº de dossier SCIP | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Voyant d'huile |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | LLG |
| Pièces inclues | Tubulure de soudage élargie |
| Plage de températures [°C] | 100 °C |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | LLG 335 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 12.04 Kilogram |
| Poids Net | 0.007 Kilogram |
| Volume | 24.481 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428491532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |