Danfoss logo
Sight glass, LLG

Voyant d'huile, LLG 185

027X0179

Description du produit: Indicateurs de niveau de liquide, Pièces inclues: Tubulure de soudage élargie

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Description du produitIndicateurs de niveau de liquide
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionLIQ.LEVEL INDIC.LLG 185
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Nom du produitVoyant d'huile
Nom du produit dans le dossier SCIPLLG
Pièces incluesTubulure de soudage élargie
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitLLG 185

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut8.48 Kilogram
Poids Net0.007 Kilogram
Volume0.777 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428491525
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm