Danfoss logo
Voyant d'huile, LLE-product-details

Voyant d'huile, LLE

1100A-R

Matériau du corps: Acier, Longueur d'insertion [in]: 2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
EnvironmentFrost shield
Groupe de produitsRegionally specified kits
LensReflex
Caractéristique
Valeur
Longueur d'insertion [in]2.000 in
Material DescriptionLevel Eye
Matériau du corpsAcier
Nom du produitVoyant d'huile
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitLLE
Type de raccordSaddle milled

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.84 Kilogram
Poids Net0.82 Kilogram
Volume0.275 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162608937
Proposition 65No significant risk