Voyant d'huile, LLE
1100-R
Matériau du corps: Acier, Longueur d'insertion [in]: 3
1100-R
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
| Lens | Reflex |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur d'insertion [in] | 3.000 in |
| Material Description | Level Eye 2" Long square end |
| Matériau du corps | Acier |
| Nom du produit | Voyant d'huile |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | LLE |
| Type de raccord | Square end |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.88 Kilogram |
| Poids Net | 0.88 Kilogram |
| Volume | 0.275 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428336673 |
| Proposition 65 | No significant risk |