Capteurs de température
Danfoss offers robust surface mounting and insertable sensors that accurately measure temperature in any cooling application.
Product types shown: 10

AK-HS 1000
Pt 1000 product temperature sensor.
The sensor is developed for temperature monitoring and data logging in HACCP system. It has been designed to simulate a product placed in a refrigeration application. Hereby a realistic HACCP report is achieved.
Together with an ADAP-KOOL® appliance control the HACCP tolerance requirement of ±1 K in the whole area is complied with in the whole range of -30 – 15 °C.
AKS 11
Sonde de température Pt 1000.
La sonde peut être utilisée pour la consignation des températures llors des contrôles avec régulateurs EKC dans les zones suivantes:- Refroidissement
- Climatisation
- Chauffage
- Refroidissement

AKS 12
Sonde de température Pt 1000.
La sonde peut être utilisée pour la consignation des températures llors des contrôles avec régulateurs EKC dans les zones suivantes:- Refroidissement
- Climatisation
- Chauffage
- Refroidissement

EKS 221
Sonde de température NTC pour des mesures dans les zones suivantes:
- Froid
- Conditionnement d’air
- Chauffage
- régulateurs d’ambiance OPTYMA
- régulateurs d’unité MCX
- Boîtier du capteur en caoutchouc thermoplastique et câble plat
- Boîtier du capteur en acier et câble rond
- Froid

ETN
Danfoss has selected a programme of temperature sensors to be used with ERC range of controllers.
NTC (Negative Temperature Coefficient) temperature sensors change resistance with temperature in a manner compatible with the controller software. They are fully compliant with the tolerance requirements according to IEC 60060-1.
MBT 3250
Sondes de température résistantes utilisées pour contrôler l'eau de refroidissement, l'huile de lubrification, l'huile hydraulique et les installations frigorifiques dans l'industrie et les applications marines.
Sur un élément normalisé Pt 100 ou Pt 1000 qui garantit une mesure fiable et précise. La sonde peut également être fournie avec des éléments NTC / PTC sur demande.
Le MBT 3250 avec insert de mesure interchangeable est équipé d’une prise Pg EN 175302-803-A de série.
L'insert de mesure est basé sur un câble de silicone qui rend la sonde très résistante aux vibrations.
MBT 3270
Les MBT 3270, sondes de température adaptables, peuvent être utilisées dans de nombreuses applications industrielles telles que les compresseurs d'air, les systèmes hydrauliques mobiles et les systèmes de gaz d'échappement. Autrement dit, dans les applications pour lesquelles la robustesse, lap taille et les performances sont des critères essentiels.
Les sondes peuvent être équipées de différents éléments (RTD, NTC et PTC) et sont disponibles en plusieurs versions de raccordements électriques (câble ou connecteur intégré: Delphi Metri Pack, AMP Junior Power Timer, Deutsch DT04).
MBT 3560
Avec le MBT 3560, nous avons combiné la technologie de nos sondes de température standard et les raccordements électriques de nos transmetteurs de pression MBS avec une nouvelle électronique ce qui a permis de créer une sonde de température compacte dotée d'un transmetteur intégré.
Le MBT 3560 est utilisé dans des environnements industriels durs lorsqu’un équipement robuste et précis est nécessaire. Il est disponible avec une large gamme de raccordements process et électriques.
Il peut être livré avec une longueur de réhausse de 33 mm lui permettant de mesurer des températures atteignant 200°C sans endommager les circuits électroniques intégrés.