Danfoss logo
AKS_2050_RoundPackard_NPT_1-4-18_C2AC04_060G6835

Transmetteur de pression, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

076G1025

Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: DST P310-9731-C2AC04-0

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
AlimentationBroche1
Alimentation positiveBroche2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
Depth (EF000049)55
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4-18
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Flange compression class (EF020149)Other
Groupe de produitsSondes
Height (EF000040)55
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor DST P310-9731-C2AC04-0
MembraneNo
Niveau de clipage bas3.80
Niveau de clipage haut20.50
Niveau de signal d'erreur21.50
Nº de dossier SCIPcad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPDST P300
Norme d’approbationE227388E31024
Plage de pression [bar] [Max.]159.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]-1.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]2306.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]-14.50 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]125 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-40 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]257 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]-40 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]125 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°F] [max.]257 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, max. +/- PE [%]1.00 % RH
Précision, type +/- PE [%]0.5 % RH
Présence de batteriesNon
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [bar]960.0 bar
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Produit identique076G4009
Racc. Élect.Round Packard Metri-Pack
Raccord de pression HEX [mm]27.0 mm
Raccord de pression standardANSI/ASME B1.20.1
Raccords électriques standards150.2 SERIES
Readable (EF024476)FALSE
Sécurité intrinsèqueNo
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésDST P310-9731-C2AC04-0
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Taille des raccords électriques3 broches
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitDST P310
Type de raccord de pressionNPT
Vibration-amortissementYes
Width (EF000008)55
With display (EF000458)FALSE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.137 Kilogram
Poids Net0.121 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162508589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm