Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2305.5 psi

076G4010

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9736-E3BF08-0 I/28

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
AlimentationPin 4
Alimentation positivePin 1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression7/16-20
Emballage (format)Industrial pack
Emballage (nombre par format)28 pc
Groupe de produitsSensors
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor DST P310-9736-E3BF08-0 I/28
MembraneNo
Niveau de clipage bas4.00
Niveau de clipage haut99.00
Niveau de signal d'erreur2.00
Nº de dossier SCIPcad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Nom du produitPressure transmitter
Nom du produit dans le dossier SCIPDST P300
Norme d’approbationE31024
Plage de pression [bar] [Max.]159.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]-1.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]2305.50 psi
Plage de pression [psi] [min.]-14.50 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]176 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, max. +/- PE [%]1.00 %
Précision, type +/- PE [%]0.5 %
Présence de batteriesNo
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [bar]960.0 bar
Pression Mâle/FemelleFemale
Product lineSensing Solutions
Produit identique076G1037
Rac. de pressionFlare 1/4 in w/ valvedepressor
Racc. Élect.M12 x 1
Raccord de pression HEX [mm]17.0 mm
Raccord de pression standardISO 8434-1
Raccords électriques standardsIEC 61076-2-101
Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.]90.0 %
Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.]10.0 %
Sécurité intrinsèqueNo
Signal SortieRatio metric
Sortie positivePin 3
Spécifications clésDST P310-9736-E3BF08-0 I/28
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Taille des raccords électriques4 pin
Temps de réponse max. [ms]2 ms
Type de produitDST P310
Type de raccord de pressionUNF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.112 Kilogram
Poids Net0.106 Kilogram
Volume0.251 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255016724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm