Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, G3/8

Transmetteur de pression, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

076G1014

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Spécifications clés: DST P310-N636-A0AB06-0

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
communBroche2
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression3/8
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationATEXC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor DST P310-N636-A0AB06-0
MembraneNo
Niveau de clipage bas4.00
Niveau de clipage haut99.00
Niveau de signal d'erreur2.00
Nº de dossier SCIPcad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPDST P300
Norme d’approbationE227388E31024
Plage de pression [bar] [Max.]59.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]-1.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]855.50 psi
Plage de pression [psi] [min.]-14.50 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]120 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-40 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]248 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]-40 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]120 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]248 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]120 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]248 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, max. +/- PE [%]1.00 % RH
Précision, type +/- PE [%]0.5 % RH
Présence de batteriesNon
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [bar]354.0 bar
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Angular connector
Raccord de pression standardEN 837
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.]90.0 % RH
Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.]10.0 % RH
Réglage point zéroNo
Sécurité intrinsèqueNo
Signal SortieRatio metric
Sortie positiveBroche3
Spécifications clésDST P310-N636-A0AB06-0
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Taille des raccords électriques4 broches
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitDST P310
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementYes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.153 Kilogram
Poids Net0.135 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162442586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm