Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Solder tube

Transmetteur de pression, DST P110, 0 bar - 33 bar, 0 psi - 478.62 psi

075G4260

Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: À braser, ODM, Dim. du raccord de pression: Tube à braser, Spécifications clés: DST P110-BT26-C2EB07-0

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBrocheB
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
communBrocheA
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Couleur du connecteur électriqueblack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pressionTube à braser
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)55 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP69K
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio 0 - 33 bar Abs
Matériau du boîtier304L
Matériau en contact avec le fluide304L/316L
Niveau de clipage bas8.00
Niveau de clipage haut92.00
Niveau de signal d'erreur0.00
Nom du produitTransmetteur de pression
Plage de pression [bar] [Max.]33.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]478.62 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]135 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-40 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]125 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°C] [Max.]135 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Présence de batteriesNon
Pression de référenceAbsolute
Pression de surcharge max. [bar]132.0 bar
Pression de surcharge max. [psi]1914 psi
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Produit identique075G1328
Racc. Élect.Round Packard Metri-Pack
Raccord de pression HEX [mm]27.0 mm
Raccord de pression standardPour tube à braser
Raccords électriques standards150.2 SERIES
Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.]90.0 % RH
Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.]10.0 % RH
Signal SortieRatio metric
Sortie positiveBrocheC
Spécifications clésDST P110-BT26-C2EB07-0
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC5.00 V
Taille des raccords électriques3 broches
TEB dans CTR ±PE [%]3.00 % RH
Temps de réponse max. [ms]2 ms
Type de produitDST P110
Type de raccord de pressionÀ braser, ODM
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.069 Kilogram
Poids Net0.059 Kilogram
Volume0.086 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255100621
Proposition 65No significant risk