Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Transmetteur de pression, DST P110, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

075G4223

Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: DST P110-9231-C2BF08-0

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBrocheB
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
communBrocheA
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Couleur du connecteur électriqueBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression7/16-20
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)60 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP69K
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor DST P110-9231-C2BF08-0 I/60
Matériau du boîtier304L
Matériau en contact avec le fluide304L
Niveau de clipage bas3.80
Niveau de clipage haut20.50
Niveau de signal d'erreur21.50
Nom du produitTransmetteur de pression
Plage de pression [bar] [Max.]20.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]-1.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]290.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]-14.50 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]100 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-40 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°C] [Max.]100 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [bar]83.0 bar
Pression de surcharge max. [psi]1203 psi
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Round Packard Metri-Pack
Raccord de pression HEX [mm]27.0 mm
Raccord de pression standardFlare 45º SAE J513
Raccords électriques standards150.2 SERIES
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésDST P110-9231-C2BF08-0
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Taille des raccords électriques3 broches
TEB dans CTR ±PE [%]2.50 % RH
Temps de réponse max. [ms]2 ms
Type de produitDST P110
Type de raccord de pressionUNF
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.074 Kilogram
Poids Net0.062 Kilogram
Volume0.086 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162938683
Proposition 65No significant risk