Danfoss logo
DST P110_Low_female flare_upwards

Transmetteur de pression, DST P110, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

075G4115

Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: DST P110-DH31-LBBF08-0

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBrocheB
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
communBrocheA
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Couleur du connecteur électriqueGreen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression7/16-20
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)60 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP69K
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA (-1-12bar SG)
Matériau du boîtier304L
Matériau en contact avec le fluide304L/316L
Niveau de clipage bas3.80
Niveau de clipage haut21.50
Niveau de signal d'erreur3.00
Nom du produitTransmetteur de pression
Plage de pression [bar] [Max.]12.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]-1.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]174.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]-14.50 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]100 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-40 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°C] [Max.]100 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [bar]51.0 bar
Pression de surcharge max. [psi]740 psi
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineSensing Solutions
Produit identique075G1139
Racc. Élect.Round Packard Metri-Pack
Raccord de pression HEX [mm]27.0 mm
Raccord de pression standardFlare 45º SAE J513
Raccords électriques standards150.2 SERIES
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésDST P110-DH31-LBBF08-0
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Taille des raccords électriques3 broches
TEB dans CTR ±PE [%]2.50 % RH
Temps de réponse max. [ms]2 ms
Type de produitDST P110
Type de raccord de pressionUNF
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.074 Kilogram
Poids Net0.062 Kilogram
Volume0.086 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424598495
Proposition 65No significant risk