Transmetteur de pression, DST P110, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
075G1327
Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: G, Spécifications clés: DST P110-1816-C2GB04-1
075G1327
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | BrocheB |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| commun | BrocheA |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur du connecteur électrique | black |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 1/4-A |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 64 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | C UL US UL RecognizedCE |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP69K |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Sensor DST P110 Ratio 0 - 6 bar G |
| Matériau du boîtier | 304L |
| Matériau en contact avec le fluide | 304L/316L |
| Niveau de clipage bas | 8.00 |
| Niveau de clipage haut | 92.00 |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 6.00 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 87.00 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 135 °C |
| Plage de temp. compensée [°C] [min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 125 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 135 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Présence de batteries | Non |
| Pression de référence | Gauge (relative) |
| Pression de surcharge max. [bar] | 24.0 bar |
| Pression de surcharge max. [psi] | 348 psi |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produit identique | 075G4259 |
| Racc. Élect. | Round Packard Metri-Pack |
| Raccord de pression HEX [mm] | 27.0 mm |
| Raccord de pression standard | ISO 1179-2 |
| Raccords électriques standards | 150.2 SERIES |
| Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.] | 90.0 % RH |
| Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Signal Sortie | Ratio metric |
| Sortie positive | BrocheC |
| Spécifications clés | DST P110-1816-C2GB04-1 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Taille des raccords électriques | 3 broches |
| TEB dans CTR ±PE [%] | 3.00 % RH |
| Temps de réponse max. [ms] | 2 ms |
| Type de produit | DST P110 |
| Type de raccord de pression | G |
| Vibration-amortissement | No |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.068 Kilogram |
| Poids Net | 0.059 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255095668 |
| Proposition 65 | No significant risk |