Transmetteur de pression, DST P070, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290 psi
074G4020
Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: À braser, ODM, Dim. du raccord de pression: Tube à braser, Spécifications clés: DST P070 RATIO 0-20BAR SG I/64
074G4020
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | BrocheB |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 7(a)7(c)-I |
| commun | BrocheA |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur du connecteur électrique | Green |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | Tube à braser |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 64 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | C UL US UL RecognizedCE |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP67 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Sensor DST P070 Ratio 0-20bar SG I/64 |
| Matériau du boîtier | 304L |
| Matériau en contact avec le fluide | 304L/other |
| Nº de dossier SCIP | 8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573 |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | DST P070 |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 20.00 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 290.00 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 125 °C |
| Plage de temp. compensée [°C] [min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 85 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 135 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression de référence | Sealed gauge |
| Pression de surcharge max. [bar] | 60.0 bar |
| Pression de surcharge max. [psi] | 870 psi |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produit identique | NONE |
| Racc. Élect. | Round Packard Metri-Pack |
| Raccord de pression standard | Pour tube à braser |
| Raccords électriques standards | 150.2 SERIES |
| Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.] | 90.0 % RH |
| Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Signal Sortie | Ratio metric |
| Sortie positive | BrocheC |
| Spécifications clés | DST P070 RATIO 0-20BAR SG I/64 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Taille des raccords électriques | 3 broches |
| TEB dans CTR ±PE [%] | 2.00 % RH |
| Temps de réponse max. [ms] | 2 ms |
| Type de produit | DST P070 |
| Type de raccord de pression | À braser, ODM |
| Vibration-amortissement | No |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.025 Kilogram |
| Poids Net | 0.02 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255153764 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |