Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P070, Ground packard, green, Solder tube

Transmetteur de pression, DST P070, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

074G4001

Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: À braser, ODM, Dim. du raccord de pression: Tube à braser, Spécifications clés: DST P070 RATIO 0-10BAR SG I/64

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBrocheB
Clause d’exemption RoHS de l’UE7(a)7(c)-I
communBrocheA
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Couleur du connecteur électriqueGreen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pressionTube à braser
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)64 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-10bar SG I/64
Matériau du boîtier304L
Matériau en contact avec le fluide304L/other
Nº de dossier SCIP8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPDST P070
Plage de pression [bar] [Max.]10.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]145.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]125 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°C] [Max.]135 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [bar]30.0 bar
Pression de surcharge max. [psi]435 psi
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Produit identique074G2001
Racc. Élect.Round Packard Metri-Pack
Raccord de pression standardPour tube à braser
Raccords électriques standards150.2 SERIES
Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.]90.0 % RH
Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.]10.0 % RH
Signal SortieRatio metric
Sortie positiveBrocheC
Spécifications clésDST P070 RATIO 0-10BAR SG I/64
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC5.00 V
Taille des raccords électriques3 broches
TEB dans CTR ±PE [%]2.00 % RH
Temps de réponse max. [ms]2 ms
Type de produitDST P070
Type de raccord de pressionÀ braser, ODM
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.025 Kilogram
Poids Net0.02 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255094708
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm