Danfoss logo
AKS Pg 9_EN 837_G3-8

Transmetteur de pression, AKS 33, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

060G2104

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Spécifications clés: AKS 33-D531-A1AB06-0

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Cable length (EF000536)0
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
communBroche2
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle et femelle
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression3/8
Electrical connection (EF003701)Plug
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)14 Qté
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)6.00
Flange compression class (EF020149)Other
Groupe de produitsSondes
Height (EF000040)54
HomologationATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
Marquage CEYes
Material DescriptionAKS 33 -1+6 BAR 3/8 BSP BAB
Max. overpressure (EF022533)33.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)-1.00-6.00
MembraneNo
Niveau de clipage bas3.60
Niveau de clipage haut22.40
Nº de dossier SCIP5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPSensor AKS 33
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.20 % RH
Norme d’approbation6967179E227388E31024
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Plage de pression [bar] [Max.]6.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]-1.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]87.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]-14.50 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]40 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-30 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]104 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]-22 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, max. +/- PE [%]0.80 % RH
Précision, type +/- PE [%]0.3 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [bar]33.0 bar
Pression de surcharge max. [psi]479 psi
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Angular connector
Raccord de pression standardEN 837
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
Readable (EF024476)FALSE
Réglage point zéroNo
Sécurité intrinsèqueNo
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésAKS 33-D531-A1AB06-0
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Taille des raccords électriquesPg 9
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Thread size (EF022694)3/8 inch
Type de produitAKS 33
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementNo
Width (EF000008)55
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.194 Kilogram
Poids Net0.168 Kilogram
Volume0.416 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422066026
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm