Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable screened, UNF 7/16-20

Transmetteur de pression, AKS 33, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G2062

Racc. Élect.: Câble, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: AKS 33-D631-A3BC08-0

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveMarron
Câble79.00 in
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Commentaires sur les connecteurs électriquesBlindé
communNoir
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression7/16-20
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)8 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Longueur du câble [m]2.000 m
Marquage CEYes
Material DescriptionAKS 33 -1+9 BAR 1/4 FLA CAB
MembraneNo
Niveau de clipage bas3.60
Niveau de clipage haut22.40
Nº de dossier SCIP5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPSensor AKS 33
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.20 % RH
Norme d’approbation6967179E227388E31024
Plage de pression [bar] [Max.]9.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]-1.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]130.50 psi
Plage de pression [psi] [min.]-14.50 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]40 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-30 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]104 °F
Caractéristique
Valeur
Plage de temp. compensée [°F] [min.]-22 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, max. +/- PE [%]0.80 % RH
Précision, type +/- PE [%]0.3 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [bar]33.0 bar
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Rac. de pressionFlare 1/4"
Racc. Élect.Câble
Raccord de pression standardASME B1.1
Réglage point zéroNo
Sécurité intrinsèqueNo
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésAKS 33-D631-A3BC08-0
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitAKS 33
Type de raccord de pressionUNF
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.268 Kilogram
Poids Net0.226 Kilogram
Volume1.29 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422069478
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm