Transmetteur de pression, AKS 33, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi
060G2058
Racc. Élect.: Câble, Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: AKS 33-2121-D1EC04-0
060G2058
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | Marron |
| Câble | 196.00 in |
| Cable length (EF000536) | 5.00 |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | Blindé |
| commun | Noir |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connection (EF000443) | External thread conical (NPT) |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP67 |
| Depth (EF000049) | 192 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 1/4-18 |
| Electrical connection (EF003701) | Cable screw gland |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 8 Qté |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 15.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Groupe de produits | Sondes |
| Height (EF000040) | 49 |
| Homologation | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP67 |
| Longueur du câble [m] | 5.000 m |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | AKS 33 0-15 BAR 1/4 NPT CAB5 |
| Max. overpressure (EF022533) | 40.0 |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Measuring range (EF001836) | 0.00-15.00 |
| Membrane | No |
| Niveau de clipage bas | 3.60 |
| Niveau de clipage haut | 22.40 |
| Nº de dossier SCIP | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Sensor AKS 33 |
| Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.20 % RH |
| Norme d’approbation | 6967179E227388E31024 |
| Output signal (EF000506) | 4 - 20 mA |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 15.00 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 217.50 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 40 °C |
| Plage de temp. compensée [°C] [min.] | -30 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 104 °F |
| Plage de temp. compensée [°F] [min.] | -22 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 85 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 185 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 85 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 185 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
| Précision, max. +/- PE [%] | 0.80 % RH |
| Précision, type +/- PE [%] | 0.3 % RH |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression de référence | Absolute |
| Pression de surcharge max. [bar] | 40.0 bar |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Racc. Élect. | Câble |
| Raccord de pression standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| Réglage point zéro | No |
| Sécurité intrinsèque | No |
| Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
| Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
| Signal Sortie | Current |
| Spécifications clés | AKS 33-2121-D1EC04-0 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Supply voltage (EF000104) | 32.00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
| Thread size (EF022694) | Other |
| Type de produit | AKS 33 |
| Type de raccord de pression | NPT |
| Vibration-amortissement | No |
| Width (EF000008) | 139 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.446 Kilogram |
| Poids Net | 0.377 Kilogram |
| Volume | 1.308 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422091073 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |