Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable, 1/8-27 NPT

Transmetteur de pression, AKS 32, 0 bar - 6.9 bar, 0 psi - 100 psi

060G1889

Racc. Élect.: Câble, Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/8-27, Spécifications clés: AKS 32-5834-B1AC02-0

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveRouge
Câble315.00 in
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Commentaires sur les connecteurs électriquesBlindé
communNoir
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/8-27
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)8 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Longueur du câble [m]8.000 m
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor AKS 32 1/8 NPT, 0-100psi 8m Cable
MembraneNo
Niveau de clipage bas0.10
Niveau de clipage haut6.75
Nº de dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPAKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.20 % RH
Norme d’approbation6967179E227388E31024
Plage de pression [bar] [Max.]6.90 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]100.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]40 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-30 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]104 °F
Caractéristique
Valeur
Plage de temp. compensée [°F] [min.]-22 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, max. +/- PE [%]0.80 % RH
Précision, type +/- PE [%]0.3 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [psi]400 psi
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Câble
Raccord de pression standardANSI/ASME B1.20.1
Réglage point zéroNo
Sécurité intrinsèqueNo
Signal de sortie [V] [Max.]6.0000 V
Signal de sortie [V] [Min.]1.0000 V
Signal SortieVoltage
Sortie positiveBlanc
Spécifications clésAKS 32-5834-B1AC02-0
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitAKS 32
Type de raccord de pressionNPT
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.58 Kilogram
Poids Net0.512 Kilogram
Volume2.507 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423205424
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm