Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Transmetteur de pression, AKS 32, 13.8 bar

027X0107

Plage de pression [bar]: 13.8

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsRegionally specified kits
Homologué ULYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionAKS 32 1-5VDC 0-200PSIA 1/4"1/8"NPT PG9
Nom du produitTransmetteur de pression
Plage de pression [bar]13.80 bar
Présence de batteriesNon
Pression de référenceAbsolute
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitAKS 32

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.39 Kilogram
Poids Net0.24 Kilogram
Volume2.612 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428490542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm