Transmetteur de pression, AKS 32, 0 bar - 6.89 bar
027X0106
Plage de pression [bar]: 0 - 6.89
027X0106
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
| Homologué UL | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | AKS 32 1-5VDC 0-100PSIA 1/4"1/8"NPT PG9 |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 6.89 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Présence de batteries | Non |
| Pression de référence | Gauge (relative) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | AKS 32 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.38 Kilogram |
| Poids Net | 0.23 Kilogram |
| Volume | 2.612 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490528 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |