Transmetteur de pression, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
060G7808
Racc. Élect.: Câble, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: AKS 3000-D635-D1BF08
060G7808
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | Rouge |
| Câble | 196.00 in |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | Blindé |
| commun | Blanc |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 7/16-20 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 8 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP67 |
| Longueur du câble [m] | 5.000 m |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Sensor AKS 3000-D635-D1BF08 |
| Membrane | No |
| Niveau de clipage bas | 0.00 |
| Niveau de clipage haut | 11.50 |
| Nº de dossier SCIP | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Sensor AKS 3000 |
| Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.50 % RH |
| Norme d’approbation | 6967179E227388E31024 |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 9.00 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | -1.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 130.50 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 80 °C |
| Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
| Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 176 °F |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 85 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 185 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 85 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 185 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression de référence | Sealed gauge |
| Pression de surcharge max. [bar] | 33.0 bar |
| Pression de surcharge max. [psi] | 479 psi |
| Pression Mâle/Femelle | Femelle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rac. de pression | Flare 1/4" sans dépresseur de vanne |
| Racc. Élect. | Câble |
| Raccord de pression HEX [mm] | 17.0 mm |
| Raccord de pression standard | ISO 8434-1 |
| Sécurité intrinsèque | No |
| Signal de sortie [V] [Max.] | 10.0000 V |
| Signal de sortie [V] [Min.] | 0.0000 V |
| Signal Sortie | Voltage |
| Sortie positive | Vert |
| Spécifications clés | AKS 3000-D635-D1BF08 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 15.00 V |
| Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
| Type de produit | AKS 3000 |
| Type de raccord de pression | UNF |
| Vibration-amortissement | No |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.386 Kilogram |
| Poids Net | 0.351 Kilogram |
| Volume | 1.232 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255163343 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |