Danfoss logo
Pressure transmitter, Screened cable, 7/16-20 UNF female

Transmetteur de pression, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -145 psi - 130.5 psi

060G7807

Racc. Élect.: Câble, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: AKS 3000-D631-D1BF08

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveRouge
Câble196.00 in
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Commentaires sur les connecteurs électriquesBlindé
communBlanc
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression7/16-20
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)8 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Longueur du câble [m]5.000 m
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor AKS 3000-D631-D1BF08
MembraneNo
Niveau de clipage bas3.60
Niveau de clipage haut22.40
Nº de dossier SCIP442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPSensor AKS 3000
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.50 % RH
Norme d’approbation6967179E227388E31024
Plage de pression [bar] [Max.]9.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]-1.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]130.50 psi
Plage de pression [psi] [min.]-145.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de temp. compensée [°F] [max.]176 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [bar]33.0 bar
Pression de surcharge max. [psi]479 psi
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineSensing Solutions
Rac. de pressionFlare 1/4" sans dépresseur de vanne
Racc. Élect.Câble
Raccord de pression HEX [mm]17.0 mm
Raccord de pression standardISO 8434-1
Sécurité intrinsèqueNo
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésAKS 3000-D631-D1BF08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitAKS 3000
Type de raccord de pressionUNF
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.386 Kilogram
Poids Net0.351 Kilogram
Volume1.232 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255163435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm