Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 4 pin, G1/4

Transmetteur de pression, AKS 3000, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

060G6431

Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 16 x 1.5, Spécifications clés: AKS 3000-N631-A0CD21-0

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
communBroche2
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression16 x 1.5
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
Marquage CEYes
Material DescriptionAKS 3000 -1/59 Bars Din plug 4 Ermeto 16
MembraneNo
Niveau de clipage bas3.60
Niveau de clipage haut22.40
Nº de dossier SCIP442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPSensor AKS 3000
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.50 % RH
Norme d’approbation6967179E227388E31024
Plage de pression [bar] [Max.]59.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]-1.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]855.50 psi
Plage de pression [psi] [min.]-14.50 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]176 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]32 °F
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, max. +/- PE [%]2.00 % RH
Précision, type +/- PE [%]1.0 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [bar]360.0 bar
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Angular connector
Raccord de pression standardISO 261
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
Réglage point zéroNo
Sécurité intrinsèqueNo
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésAKS 3000-N631-A0CD21-0
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Taille des raccords électriques4 broches
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitAKS 3000
Type de raccord de pressionM
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.142 Kilogram
Poids Net0.126 Kilogram
Volume0.27 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428915410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm