Transmetteur de pression, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
060G4564
Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 16 x 1.5, Spécifications clés: AKS 3000-D631-A1CD21-0
060G4564
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | Broche1 |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| commun | Broche2 |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle et femelle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 16 x 1.5 |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 14 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP65 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Sensor AKS 3000 M16, -1-9bar, mA I/14 |
| Membrane | No |
| Niveau de clipage bas | 3.60 |
| Niveau de clipage haut | 22.40 |
| Nº de dossier SCIP | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Sensor AKS 3000 |
| Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.50 % RH |
| Norme d’approbation | 6967179E227388E31024 |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 9.00 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | -1.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 130.50 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 40 °C |
| Plage de temp. compensée [°C] [min.] | -30 °C |
| Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 104 °F |
| Plage de temp. compensée [°F] [min.] | -22 °F |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 85 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 185 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 85 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 185 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
| Précision, max. +/- PE [%] | 2.00 % RH |
| Précision, type +/- PE [%] | 1.0 % RH |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression de référence | Sealed gauge |
| Pression de surcharge max. [bar] | 33.0 bar |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produit identique | 060G1044 |
| Racc. Élect. | Angular connector |
| Raccord de pression standard | ISO 261 |
| Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
| Sécurité intrinsèque | No |
| Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
| Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
| Signal Sortie | Current |
| Spécifications clés | AKS 3000-D631-A1CD21-0 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Taille des raccords électriques | Pg 9 |
| Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
| Type de produit | AKS 3000 |
| Type de raccord de pression | M |
| Vibration-amortissement | No |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.176 Kilogram |
| Poids Net | 0.159 Kilogram |
| Volume | 0.492 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428834568 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |