Danfoss logo
Pressure transmitter, cable, adapter, 1/4-18 NPT

Transmetteur de pression, AKS 3000, -1 bar - 30 bar, -14.5 psi - 426.69 psi

060G3718

Racc. Élect.: Câble, Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: AKS 3000-N331-DAEC04-0
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveMarron
Câble79.00 in
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Commentaires sur les connecteurs électriquesBlindé + adaptateur
communNoir
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4-18
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)8 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Longueur du câble [m]2.000 m
Marquage CEYes
Material DescriptionDELETED Sensor AKS 3000 1/4 NPT, -1-30 k
MembraneNo
Niveau de clipage bas3.60
Niveau de clipage haut22.40
Nº de dossier SCIP442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPSensor AKS 3000
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.50 % RH
Norme d’approbation6967179E227388E31024
Plage de pression [bar] [Max.]30.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]-1.00 bar
Plage de pression [kg/cm²] [max.]30 kg/cm²
Plage de pression [kg/cm²] [min.]-1 kg/cm²
Plage de pression [psi] [max.]426.69 psi
Plage de pression [psi] [min.]-14.50 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]80 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]176 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, max. +/- PE [%]2.00 % RH
Précision, type +/- PE [%]1.0 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [kg/cm²]60 kg/cm²
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Câble
Raccord de pression standardANSI/ASME B1.20.1
Réglage point zéroNo
Sécurité intrinsèqueNo
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésAKS 3000-N331-DAEC04-0
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitAKS 3000
Type de raccord de pressionNPT
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.317 Kilogram
Poids Net0.269 Kilogram
Volume1.274 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423194001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm