Danfoss logo
RD79_069G501016

Distributeur de réfrigérant, RD 79, 16 Qté, 1 1/8 po, 1/4po, 12.4 mm

069G501016

Désignation du modèle: RD79-L12,4-J16, Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Entrée [in]: 1 1/8 po, Taille Sortie [in]: 1/4po, Nb.de trous: 16, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 12.4
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: RD

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleRD79-L12,4-J16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)6 Qté
Entrée [in]1 1/8 po
Groupe de produitsDistributeurs de réfrigérant
HomologationUL
Homologué ULYes
Material DescriptionRD79-L12,4-J16 Ref. Distributor I/6
Nb.de trous16 Qté
Nº de dossier SCIPb7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
Caractéristique
Valeur
Nom du produitDistributeur de réfrigérant
Nom du produit dans le dossier SCIPRD79 -2
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille d'embout [mm]12.40 mm
Taille du corps79
Taille Sortie [in]1/4po
Type de produitRD 79
Type raccordement EntréeÀ braser, ODM

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.86 Kilogram
Poids Net0.86 Kilogram
Volume0.93 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422049531
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm