Distributeur de réfrigérant, RD 21, 3 Qté, 3/16 po, 5 mm
069G2335
Désignation du modèle: RD21-A05-H03, Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Taille Sortie [in]: 3/16 po, Nb.de trous: 3, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 5
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: RD
069G2335
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | RD21-A05-H03 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension entrée [mm] | 12.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
| Groupe de produits | Distributeurs de réfrigérant |
| Homologation | UL |
| Homologué UL | Yes |
| Material Description | RD21-A05-H03 Ref. distributor I/24 |
| Nb.de trous | 3 Qté |
| Nº de dossier SCIP | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Distributeur de réfrigérant |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | RD 21-49 |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 49.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille d'embout [mm] | 5.00 mm |
| Taille du corps | 21 |
| Taille Sortie [in] | 3/16 po |
| Type de produit | RD 21 |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODM |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.062 Kilogram |
| Poids Net | 0.041 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 1.23 Liter |
| EAN/UPC | 5702424286613 |