Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Distributeur de réfrigérant, RD 42, 13 Qté, 1/2po, 3/16 po, 6 mm

069G2334

Désignation du modèle: RD42-H06-H13, Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Entrée [in]: 1/2po, Taille Sortie [in]: 3/16 po, Nb.de trous: 13, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 6
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: RD

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleRD42-H06-H13
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)15 Qté
Entrée [in]1/2po
Groupe de produitsDistributeurs de réfrigérant
HomologationUL
Homologué ULYes
Material DescriptionRD42-H06-H13 Ref. distributor I/15
Nb.de trous13 Qté
Nº de dossier SCIP39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
Caractéristique
Valeur
Nom du produitDistributeur de réfrigérant
Nom du produit dans le dossier SCIPRD 21-49
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille d'embout [mm]6.00 mm
Taille du corps42
Taille Sortie [in]3/16 po
Type de produitRD 42
Type raccordement EntréeÀ braser, ODM

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.23 Kilogram
Poids Net0.206 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.911 Liter
EAN/UPC5702424286538