Distributeur de réfrigérant, RD 27, 3 Qté, 1/2po, 3/16 po, 5 mm
069G2311
Désignation du modèle: RD27-H05-H03, Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Entrée [in]: 1/2po, Taille Sortie [in]: 3/16 po, Nb.de trous: 3, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 5
069G2311
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | RD27-H05-H03 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
| Entrée [in] | 1/2po |
| Groupe de produits | Distributeurs de réfrigérant |
| Homologation | UL |
| Homologué UL | Yes |
| Material Description | DISTRIBUTEUR 1/2 6X3/16 IP24 |
| Nb.de trous | 3 Qté |
| Nº de dossier SCIP | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Distributeur de réfrigérant |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | RD 21-62 -1 |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 49.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille d'embout [mm] | 5.00 mm |
| Taille du corps | 27 |
| Taille Sortie [in] | 3/16 po |
| Type de produit | RD 27 |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODM |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 98.12 Gram |
| Poids Net | 98.04 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.294 Liter |
| EAN/UPC | 5702428246026 |